Barre de renfort à ressort en acier inoxydable B-1222

Barre de renfort à ressort en acier inoxydable B-1222
  • Remise sur volume
Stop at the specified position using the operation of the spring. Can by used for both left and right, at the location of your choice.

[Features]
· Stop at the specified position using the operation of the spring.
· Left and right dual use type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1222-1
B-1222-2
B-1222-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L en extension
(mm)
Course S
(mm)
Capacité de charge de compression
(N)
Code produit

68.64 €

1 10 jours 3801008311209

57.14 €

1 6 jours 335858311210

34.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

222506811211

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Ouverture vers le haut Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Barre ronde coulissante
Butée NA Libération de la butée NA Matériau du corps Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Finition brossée

Assistance technique