Barre de renfort en acier inoxydable de verrouillage de sécurité, B-1474

Barre de renfort en acier inoxydable de verrouillage de sécurité, B-1474
  • Remise sur volume
[Features]
· Fully fixed type focused on safety.
· Safety lock mechanism added to conventional stay B-1460.
· Will not close unless the lock is released by pressing the button.
· SUS316 type with salt tolerance specification.
· For right and left side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1474-1-L
B-1474-1-R
B-1474-2-L
B-1474-2-R
B-1474-3-L
B-1474-3-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L en extension
(mm)
Course S
(mm)
Pour côté droit•Pour côté gauche Code produit

56.54 €

1 6 jours 10400148Pour côtés gauches11398

56.54 €

1 6 jours 10400148Pour côté droit11399

55.82 €

1 6 jours 1030098Pour côtés gauches11400

56.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030098Pour côté droit11401

53.64 €

1 6 jours 1020048Pour côtés gauches11402

53.64 €

1 6 jours 1020048Pour côté droit11403

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Ouverture vers le haut Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Barre carrée plate coulissante
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée Bouton-poussoir Matériau du corps Plaque en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Charge admissible(N) 392

Assistance technique