Référence fabricant: B-1485
Marque: TAKIGEN
Prix: 46.00 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1485
Mode d'ouverture de porte | Ouverture vers le haut | Type à étai | Extension et contraction Glissière | Type flexible, glissement | Barre carrée plate coulissante |
---|---|---|---|---|---|
Butée | État d'ouverture complète d'arrêt | Libération de la butée | Bouton | Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Traitement de surface du corps principal | Polissage du corps | Charge admissible(N) | 490 | Longueur L en extension(mm) | 345 |
Course S(mm) | 145 | Code produit | 11830 |
Vous vous trouvez sur la page de Barre de renfort pour table en acier inoxydable B-1485, le numéro d'article est le suivant: B-1485.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1485.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles