Barre de renfort pour table en acier inoxydable B-1847

Barre de renfort pour table en acier inoxydable B-1847
  • Remise sur volume
When the table is raised it is held in place by the stopper, and it is possible to store it by pushing the stopper knob. Stainless steel with excellent erosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Raise the table and hold it in place by the operation of the stopper.
· Can be stored by pushing the stopper knob.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1847-L
B-1847-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPour côté droit•Pour côté gauche Code produit

15.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour côtés gauches11852

18.88 €

1 6 jours 10Pour côté droit11853

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Capot Type à étai Rotation Type rotation Support de table
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée Bouton-poussoir Matériau du corps Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Charge admissible(N) 147

Assistance technique