• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Barre de renfort en acier inoxydable pour butée libre (B-1571)

Barre de renfort en acier inoxydable pour butée libre (B-1571)
Ratchet mechanism type with safety stopper is a safe design which holds the door in position even if it is released while moving.

[Features]
· Even if you release your hand while opening the canopy, it retains its position by the operation of the ratchet mechanism type safety stopper (PAT.PEND.).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1571-1
B-1571-2
B-1571-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L en extension
(mm)
Course S
(mm)
Code produit

89.90 €

1 6 jours -42515011388

81.70 €

1 Jour même

Stock

1034512011389

85.79 €

1 6 jours 102457011390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Capot Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Barre carrée plate coulissante
Butée Arrêt libre Libération de la butée Course d'annulation Matériau du corps Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface du corps principal Finition brossée Charge admissible(N) 490

Assistance technique