Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1479
Mode d'ouverture de porte | Capot | Type à étai | Extension et contraction Glissière | Type flexible, glissement | Barre carrée plate coulissante |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Arrêt libre | Libération de la butée | Course d'annulation | Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Traitement de surface du corps principal | Finition brossée | Longueur L en extension(mm) | 180 | Course S(mm) | 52 |
Code produit | 11636 |
Vous vous trouvez sur la page de Barre de renfort en acier inoxydable à simple pression libre (B-1479), le numéro d'article est le suivant: B-1479.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1479.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles