Barre de renfort à couple unilatéral B-492

Barre de renfort à couple unilatéral B-492
  • Remise sur volume
Possible to stop at any position. Adjust holding power and closing speed with attached hexagonal wrench.

[Features]
· Doors can be stopped at any position.
· During operation, torque is applied in one direction.
· Holding force and opening / closing speed can be adjusted with the included hexagonal wrench.
· For top opening doors, left and right dual use type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-492

Référence pièce
B-492
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.02 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Capot Type à étai Rotation Type rotation Rabat
Butée NA Libération de la butée NA Matériau du corps Alliage de zinc (ZDC)
Traitement de surface du corps principal Placage au nickel Longueur L en extension(mm) 197 Code produit 13156

Vous vous trouvez sur la page de Barre de renfort à couple unilatéral B-492, le numéro d'article est le suivant: B-492.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-492.

Assistance technique