Barre de renfort en acier inoxydable pour panneau avant, B-1458

Barre de renfort en acier inoxydable pour panneau avant, B-1458
Resin is used in the slide part and the stainless steel provides excellent in corrosion resistance even though the slide is very smooth

[Features]
· It is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
· The resin is used in the slide portion and the operation is very smooth.
· Left and right dual use type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1458-1
B-1458-2
B-1458-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCode produit

14.16 €

1 10 jours 1010818

13.69 €

1 10 jours 1010819

13.23 €

1 6 jours 1010820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Ouverture avant Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Barre carrée plate coulissante
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée NA Matériau du corps Acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal Finition brossée Charge admissible(N) 196

Assistance technique