Barre de renfort épaisse en acier inoxydable pour un usage très intensif, B-1456

Barre de renfort épaisse en acier inoxydable pour un usage très intensif, B-1456
Robust structure suitable for super heavy doors. Unlock with wire. Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· Robust structure suitable for super heavy doors.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Release lock with wire (B-1456-W).
· For right / for left

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1456-1-L
B-1456-1-R
B-1456-2-L
B-1456-2-R
B-1456-W-1-L
B-1456-W-1-R
B-1456-W-2-L
B-1456-W-2-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Libération de la butée Longueur L en extension
(mm)
Pour côté droit•Pour côté gauche Fil de déverrouillage Code produit

526.71 €

1 14 jours Simple effet538Pour côtés gauchesNA10816

526.71 €

1 27 jours Simple effet538Pour côté droitNA10817

486.24 €

1 11 jours Simple effet430Pour côtés gauchesNA11846

486.24 €

1 14 jours Simple effet430Pour côté droitNA11847

557.07 €

1 56 jours Fils538Pour côtés gauchesFourni11848

557.07 €

1 75 jours Fils538Pour côté droitFourni11849

536.83 €

1 14 jours Fils430Pour côtés gauchesFourni11850

536.83 €

1 14 jours Fils430Pour côté droitFourni11851

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Pour porte (ouverture latérale) Type à étai Rotation Type rotation Rabat
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Matériau du corps Acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Finition brossée

Assistance technique