Barre de renfort à glissière pour couvercles, B-21

Barre de renfort à glissière pour couvercles, B-21
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless steel stop-stay with excellent corrosion resistance that can be stopped in two steps

[Features]
· Compact size doesn't take up much installation space.
· For right and left side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-21-L
B-21-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPour côté droit•Pour côté gauche Code produit

7.79 €

3.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour côtés gauches10075

6.80 €

1 Disponible 6 jours 10Pour côté droit10076

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Capot Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Logement à glissière
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée NA Matériau du corps Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Traitement de surface du corps principal Placage au nickel Charge admissible(N) 196

Assistance technique