Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1460-1-L |
B-1460-1-R |
B-1460-2 |
B-1460-3 |
B-1460-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L en extension (mm) | Course S (mm) | Pour côté droit•Pour côté gauche | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 135 | Pour côtés gauches | 11285 | ||
43.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 400 | 135 | Pour côté droit | 11286 | |
40.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 350 | 85 | Partagé avec gauche/droite | 10826 | ||
39.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 300 | 85 | Partagé avec gauche/droite | 10827 | |
30.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 35 | Partagé avec gauche/droite | 10828 |
Loading...
Mode d'ouverture de porte | Capot | Type à étai | Extension et contraction Glissière | Type flexible, glissement | Barre carrée plate coulissante |
---|---|---|---|---|---|
Butée | État d'ouverture complète d'arrêt | Libération de la butée | Course d'annulation | Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Traitement de surface du corps principal | Polissage du corps | Charge admissible(N) | 490 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur L en extension(mm)
Course S(mm)
Pour côté droit•Pour côté gauche
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles