Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-1

Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-1
When the lid is opened, it is fixed by the action of the stopper. Release easily by just lifting the lid a little

[Features]
· When the lid is opened, the lid is fixed by the operation of the stopper.
· The stopper is released if the lid is lifted a little while closing.
· For right and left side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-580-1-L
B-580-1-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPour côté droit•Pour côté gauche Code produit

16.93 €

1 Jour même

Stock

10Pour côtés gauches11258

23.51 €

1 6 jours 10Pour côté droit11259

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Capot Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Barre carrée plate coulissante
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée Course d'annulation Matériau du corps Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Traitement de surface du corps principal Traitement par chrome et zingage Charge admissible(N) 490 Longueur L en extension(mm) 406
Course S(mm) 147

Assistance technique