Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-3

Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-3
  • En promotion
  • Remise sur volume
When the lid is opened, it is fixed by the action of the stopper. Release easily by just lifting the lid a little

[Features]
· When the lid is opened, the lid is fixed by the operation of the stopper.
· The stopper is released if the lid is lifted a little while closing.
· For right and left side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-580-3-L
B-580-3-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPour côté droit•Pour côté gauche Code produit

19.61 €

1 6 jours 10Pour côtés gauches11262

16.05 €

7.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour côté droit11263

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Capot Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Barre carrée plate coulissante
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Matériau du corps Plaque en acier laminé à froid Traitement de surface du corps principal Traitement par chrome et zingage
Charge admissible(N) 490 Longueur L en extension(mm) 206 Course S(mm) 47

Assistance technique