Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Mode d'ouverture de porte | Capot | Type à étai | Extension et contraction Glissière | Type flexible, glissement | Barre carrée plate coulissante |
---|---|---|---|---|---|
Butée | État d'ouverture complète d'arrêt | Libération de la butée | Course d'annulation | Matériau du corps | Plaque en acier laminé à froid |
Traitement de surface du corps principal | Traitement par chrome et zingage | Charge admissible(N) | 784 | Longueur L en extension(mm) | 351.5 |
Course S(mm) | 99 |
Configurer
Propriétés de base
Pour côté droit•Pour côté gauche
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles