Barre de renfort de grandes dimensions en acier inoxydable pour portes, B-1025

Barre de renfort de grandes dimensions en acier inoxydable pour portes, B-1025
  • En promotion
  • Remise sur volume
Large stay for doors that can be used on the left and right by attaching metal fittings

[Features]
· B-1025-2A is a different type of mounting bracket of B-1025-2.
· B-1025-3A is a stainless steel type of B-25-3.
· Mounting bracket is same as B-1025-2A.
· Left-right dual use type (fig. shows the right one in use. For left use, set the mounting bracket in reverse and then use).
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1025-1
B-1025-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(N)
Longueur L en extension
(mm)
Code produit

63.29 €

1 6 jours 147030812806

18.13 €

13.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

98027913072

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Pour porte (ouverture latérale) Type à étai Rotation Type rotation Rabat
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée NA Matériau du corps Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Polissage du corps

Assistance technique