Cache-boulons en acier inoxydable (B-1129)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1129-16

Référence pièce
B-1129-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

18.22 €

8.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 16 Longueur L (mm)(mm) 17
Matériau Matériau en acier inoxydable Traitement de surface Polissage au tonneau Forme du trou de montage NA
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Capuchon de boulon
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Résistance à la chaleur / Résistance chimique

Vous vous trouvez sur la page de Cache-boulons en acier inoxydable (B-1129), le numéro d'article est le suivant: B-1129-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1129-16.

Assistance technique