Bouton moleté à patte longue A-176

Bouton moleté à patte longue A-176
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Product information]

· Detailed shape: Knurled
· Mounting hole shape: none
· Basic shape: Hand tightening bolt
· Materials: free-cutting brass bar
· Surface treatment: Chrome plating
· Thread ridge type: metric coarse
· Tip shape: cone point
· Additional shape: Captive washer
· Sales unit: single (can be purchased in single units)
· Application: standard.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-176-11
A-176-14
A-176-15
A-176-16
A-176-17
A-176-18
A-176-20
A-176-21
A-176-32
A-176-41
A-176-43
A-176-45
A-176-46
A-176-47
A-176-48
A-176-49
A-176-50
A-176-S-1
A-176-S-2
A-176-S-5
A-176-S-7
A-176-S-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)
L2
(mm)

4.56 €

3.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

108441.2524

2.58 €

1.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10626116

2.74 €

1.26 €

1 Jour même

Stock

10621113

3.11 €

2.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

105370.822

2.56 €

1.18 €

1 Jour même

Stock

105270.817

2.42 €

1.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

105220.814

2.26 €

1.02 €

1 Jour même

Stock

104200.712

2.03 €

1.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

104150.710

5.65 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10650135

4.70 €

2.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

108351.2520

3.35 €

1.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10635120

3.06 €

1.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

105350.820

3.35 €

2.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

105250.815

2.66 €

1.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

105200.810

3.52 €

2.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

104300.715

3.08 €

1.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

104200.710

2.49 €

1.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

104150.78

2.93 €

1.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

106121-

3.35 €

2.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10671-

2.54 €

1.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

104130.7-

3.22 €

2.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10310.50.5-

3.04 €

2.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

1036.50.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletée Matériau Barre en laiton de décolletage Traitement de surface Placage au chrome
Forme du trou de montage NA FORME D'EMBOUT Bout pointu Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Boulon de serrage à la main Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard

Assistance technique