Inner diameter d (mm): 3.3, 4.3, 5.3, 6.3
Nominal thread designation (M): 3, 4, 5, 6
Thickness t (mm): 2.2, 2.3, 3, 3.2
Outer diameter D (mm): 9.5, 11.5, 14.3, 16.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
C-1029-M3 |
C-1029-M4 |
C-1029-M5 |
C-1029-M6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.3 | 3 | 2.2 | 9.5 | 20823 | |
0.55 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.3 | 4 | 2.3 | 11.5 | 20824 | |
0.59 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.3 | 5 | 3 | 14.3 | 20825 | |
0.63 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.3 | 6 | 3.2 | 16 | 20826 |
Loading...
Type (application) | Configurations spéciales | Type | Rondelles pour vis décoratives | Matériau | Plaque en acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau : acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Traitement de surface (détaillé) | NA |
SUNCO
Prix standard 0.02 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HALDER
Prix standard 1.75 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HALDER
Prix standard 0.37 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HIROSUGI-KEIKI
Prix standard 0.09 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HIROSUGI-KEIKI
Prix standard 0.09 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OCHIAI
Prix standard 0.14 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TAIYO STAINLESS SPRING
Prix standard 0.23 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.