Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-1029-S-M3 |
C-1029-S-M6 |
C-1029-S-M8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.5 | 3 | 2 | 10 | 22140 | |
2.25 € 0.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | 6 | 3.5 | 16 | 22143 | |
2.52 € 0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9 | 8 | 5 | 22 | 22144 |
Loading...
Type (application) | Configurations spéciales | Type | Rondelle sphérique | Matériau | Frittage en acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Polissage | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau : acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Traitement de surface (détaillé) | Polissage au tonneau |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles