Rondelles C-29-M

Rondelles C-29-M
  • En promotion
  • Remise sur volume
Type (application): Special shape
· Type: Spherical washers
· Materials: free-cutting brass bar
· Surface treatment: Chrome plating
· Sales unit: Single (can be purchased in single units)
· Surface treatment (Detailed): Chrome plated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-29-M3
C-29-M4
C-29-M5
C-29-M6
C-29-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
D.E. D
(mm)
Code produit

0.68 €

0.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.5321020141

0.74 €

0.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.542.51220142

0.84 €

0.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.5531420143

0.47 €

0.25 €

1 Jour même

Stock

6.563.51620144

2.02 €

0.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

8.584.52220145

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelles pour vis décoratives Matériau Barre en laiton de décolletage
Traitement de surface Placage au chrome Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détaillé) Placage au chrome

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique