Bras de moniteur à épaulement simple K-800 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Bras de moniteur à épaulement simple K-800
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The arm holds vertically over 63°, and horizontally over 360°, and holds the swing of the monitor vertically over 95°, and horizontally over 60°.
· Balancer system using spring action.
· This product is set with a 5Kg monitor.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-800-1

Référence pièce
K-800-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

289.92 €

205.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bras de moniteur Type de bras de moniteur Petit affichage Matériau Acier électrozingué
Base magnétique N/A Forme de montage du bras de moniteur Tringle verticale Forme de montage du système de montage Vis
Objet fixé Bureau Charge admissible(N) 49.03 Longueur du bras max. L(mm) 450
Résumé Compatible avec la norme VESA □75 & □100 Code produit 31605

Vous vous trouvez sur la page de Bras de moniteur à épaulement simple K-800, le numéro d'article est le suivant: K-800-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-800-1.

Assistance technique