Fixation à inclinaison en acier inoxydable C-1862

Fixation à inclinaison en acier inoxydable C-1862
[Features]
· Clean design with built-in spring.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Safe to operate as the arm fits on the handle side upon release.
· Ideal for large cars with tilted or winged stopper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1862-2

Référence pièce
C-1862-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.37 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 219 Largeur totale(mm) 32 Matériau Plaque en acier inoxydable
Finition de surface Surface polie Code produit 21540

Vous vous trouvez sur la page de Fixation à inclinaison en acier inoxydable C-1862, le numéro d'article est le suivant: C-1862-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1862-2.

Assistance technique