Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1222N
Charge de traction(N) | 588 | Longueur totale du corps principal(mm) | 120 | Largeur du corps principal(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid | Finition de surface | Polissage du corps | Code produit | 20915 |
Vous vous trouvez sur la page de Fixation réglable en acier inoxydable (C-1222N), le numéro d'article est le suivant: C-1222N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1222N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles