Fixation réglable en acier inoxydable (C-1229)

Fixation réglable en acier inoxydable (C-1229)
[Features]
· Tightening margin can be adjusted by screwdriver on model C-1229-1.
· C-1229-2 has spring built-in.
· Made from corrosion resistant stainless steel (C-1220)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1229-1
C-1229-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Ressort Code produit

21.77 €

1 6 jours 10117-20927

21.06 €

1 6 jours 10107Intégré20929

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 392 Largeur totale(mm) 16 Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique