Loquet ondulé en acier inoxydable C-1327

Loquet ondulé en acier inoxydable C-1327
[Features]
· Made of SUS316 with salt damage resistance specification.
· Locks with one touch.
· Safety design in which the installation screws are not visible from the outside when locking.
· Can be locked with a padlock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1327-3

Référence pièce
C-1327-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

14.39 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 50 Largeur totale(mm) 30 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Finition de surface Polissage du corps Code produit 21814

Vous vous trouvez sur la page de Loquet ondulé en acier inoxydable C-1327, le numéro d'article est le suivant: C-1327-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1327-3.

Assistance technique