Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1160
Charge de traction(N) | 127 (avec marge de serrage 0.5mm) | Longueur totale du corps principal(mm) | 61 | Largeur du corps principal(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Polissage du corps | Code produit | 20862 |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de fermeture à perforation d'angle en acier inoxydable (C-1160), le numéro d'article est le suivant: C-1160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1160.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles