Verrou à ressort en acier inoxydable C-1244

Verrou à ressort en acier inoxydable C-1244
  • Remise sur volume
Spring is built-in. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

[Features]
· Spring is built in.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1244-1
C-1244-2
C-1244-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Code produit

11.06 €

1 6 jours 10702321209

10.19 €

1 6 jours 105218.521210

5.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10341320961

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ressort Intégré Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique