Dispositif de fermeture à perforation avec ressort en acier inoxydable C-1146

Dispositif de fermeture à perforation avec ressort en acier inoxydable C-1146
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for vibrating equipment due to the strong spring.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1146-1
C-1146-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge de traction
(N)
Largeur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Code produit

9.62 €

1 6 jours 52656022.520850

5.99 €

1 Disponible 6 jours 2455401620851

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique