Bouton-pression avec ressort C-145

Bouton-pression avec ressort C-145
  • Remise sur volume
[Features]
· Spring is powerful, so it is suitable for vibration equipment.
· Made from corrosion resistant stainless steel (C-1145)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-145-1
C-145-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Code produit

4.98 €

1 Disponible 6 jours 39602320432

3.53 €

1 Disponible 6 jours 32401620433

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 39 Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Assistance technique