Bouton-pression avec ressort C-146

Bouton-pression avec ressort C-146
  • Remise sur volume
[Features]
· Spring is powerful, so it is suitable for vibration equipment.
· Made from corrosion resistant stainless steel (C-1146)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-146-1
C-146-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Code produit

5.42 €

1 Disponible 10 jours 656022.520434

3.53 €

1 Disponible 10 jours 55401620435

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Assistance technique