Bouton semi-pression en acier inoxydable, C-1023

Bouton semi-pression en acier inoxydable, C-1023
· 2 sizes are available, and the size that is balanced with the application can be selected.

[Features]
· 2 sizes are available, and the size that is balanced with the application can be selected

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1023-1
C-1023-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge de traction
(N)
Largeur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Code produit

2.13 €

1 Jour même

Stock

107821.5301120798

3.08 €

1 6 jours 104918249.521114

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique