Fixation réglable, type à crochet, C-230

Fixation réglable, type à crochet, C-230
[Features]
· C-1230-1 / C-230-1 can adjust the amount of compression with a screwdriver.
· C-1230-2· C-230-2 has a built-in spring

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-230-1
C-230-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de fixation Longueur totale
(mm)
Code produit

14.83 €

1 6 jours Type longueur de bras réglable9720554

13.96 €

1 6 jours Type intégré à ressort8720556

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 392 Largeur totale(mm) 18 Matériau Plaque en acier laminé à froid
Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Assistance technique