Pince de loquet en acier inoxydable avec boutonnière (C-1152)

Pince de loquet en acier inoxydable avec boutonnière (C-1152)
  • Remise sur volume
Lockable with padlock. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1152

Référence pièce
C-1152
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.61 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 196 (avec marge de serrage 1mm) Longueur totale du corps principal(mm) 66.5 Largeur du corps principal(mm) 21
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Polissage du corps Code produit 21290

Vous vous trouvez sur la page de Pince de loquet en acier inoxydable avec boutonnière (C-1152), le numéro d'article est le suivant: C-1152.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1152.

Assistance technique