Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-141
Charge de traction(N) | 147 | Longueur totale du corps principal(mm) | 52.5 | Largeur du corps principal(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Trou de cadenas | Disponible | Matériau | Plaque en laiton | Finition de surface | Placage au chrome |
Code produit | 20429 |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de fermeture à perforation avec boutonnière C-141, le numéro d'article est le suivant: C-141.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-141.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles