Fixation en acier inoxydable avec boutonnière (C-1228)

Fixation en acier inoxydable avec boutonnière (C-1228)
[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Made of stainless steel, corrosion resistant
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1228

Référence pièce
C-1228
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.09 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 392 Longueur totale(mm) 120 Largeur totale(mm) 60
Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition de surface Polissage du corps Code produit 20925

Vous vous trouvez sur la page de Fixation en acier inoxydable avec boutonnière (C-1228), le numéro d'article est le suivant: C-1228.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1228.

Assistance technique