Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1007-21
Largeur totale(mm) | 48.5 | Longueur totale du corps principal(mm) | 56 | Largeur du corps principal(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid | Finition de surface | Polissage du corps | Code produit | 23781 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince de loquet en acier inoxydable avec clavette (C-1007-21), le numéro d'article est le suivant: C-1007-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1007-21.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles