Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1083
Charge de traction(N) | 49 | Longueur totale(mm) | 45 | Largeur totale(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Polissage du corps | Code produit | 22245 |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de fermeture à perforation carré en acier inoxydable avec clavette, C-1083, le numéro d'article est le suivant: C-1083.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1083.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles