Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-1537-A-1 |
C-1537-A-2 |
C-1537-A-3 |
C-1537-A-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge de traction (N) | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 298 (avec marge de serrage 5mm) | 144.5 | 46 | 21735 | |
12.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 210 (avec marge de serrage 4mm) | 94.5 | 33 | 21736 | ||
8.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 93 (avec marge de serrage 3mm) | 65.2 | 22 | 21737 | ||
7.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 83 (avec marge de serrage 3mm) | 53.5 | 18 | 21800 |
Loading...
Ressort | Intégré | Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Polissage du corps |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge de traction(N)
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles