Rivet de masquage C-30-MR

Rivet de masquage C-30-MR
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Paint does not stick to the female screw at the time of painting.
· Baked paint finishing can be used repeatedly.
· Can also be used for dust proofing of the female threads that are not used.
· As a guide for adjusting length, there is a mark every 10 mm (C-30-MR-14 to 20)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-30-MR-4
C-30-MR-5
C-30-MR-6
C-30-MR-8
C-30-MR-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaraud applicable Code produit

1.13 €

0.97 €

1 Jour même

Stock

10M421753

1.50 €

0.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M521754

1.19 €

1.00 €

1 Jour même

Stock

10M621755

1.22 €

0.37 €

1 Jour même

Stock

10M821756

1.73 €

0.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M1021809

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Protection de vis femelle pendant la peinture et étanchéité de vis femelle aux poussières Collier Blanc Matériau Caoutchouc de silicone (Si)

Assistance technique