Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1255
Longueur totale(mm) | 67.5 | Largeur totale(mm) | 36 | Course(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Type d'imposition | Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid | Finition de surface | Finition brossée |
Code produit | 20980 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet à boulon coulissant en acier inoxydable C-1255, le numéro d'article est le suivant: C-1255.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1255.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles