Suspension en acier inoxydable C-1249

Suspension en acier inoxydable C-1249
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· You can choose the size according to the size of the housing and mounting dimensions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1249-1
C-1249-2
C-1249-3
C-1249-4
C-1249-5
C-1249-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Code produit

34.03 €

1 Disponible 6 jours -12510020973

23.80 €

10.23 €

1 Jour même

Stock

101058020974

12.99 €

1 Disponible 5 jours 10846520975

8.70 €

1 6 jours -584620976

7.58 €

2.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

-494020977

5.01 €

1 Disponible 5 jours 10383520978

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type d'imposition Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique