Loquet magnétique avec interrupteur LE-131

Loquet magnétique avec interrupteur LE-131
Magnetic catch with door lock and power switch functions

[Features]
· Has both functions of door lock and power switch.
· Can sense the opening and closing of the door.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LE-131-1
LE-131-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPuissance d'adsorption
(N)
Longueur L
(mm)
Largeur W
(mm)
Diam. du trou de montage D
(mm)
Hauteur h
(mm)
Couleur du corps principal Code produit

17.86 €

1 6 jours -298016.33.624Marron50128

15.52 €

1 6 jours 101960153.422Blanc50129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquets magnétiques avec interrupteur Catégorie de type d'aimant Forme carrée Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Résine ABS Traitement de surface du corps principal NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -25::85

Assistance technique