Loquet magnétique avec interrupteur d'étanchéité en acier inoxydable LE-1928

Loquet magnétique avec interrupteur d'étanchéité en acier inoxydable LE-1928
Sealed type door catch and door switch with waterproof function

[Features]
· Door catch and door switch have this function on both sides.
· Uses an IP67 waterproof switch.
· Sealed type, so ymagnets, yoke plates, and switches do not protrude from the absorption surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LE-1928

Référence pièce
LE-1928
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.16 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquets magnétiques avec interrupteur Catégorie de type d'aimant Forme carrée Puissance d'adsorption(N) 16
Longueur L(mm) 66 Largeur W(mm) 14 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 4.5 Plaque de maintien Disponible Matériau du corps Plaque en acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal Polissage Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier inoxydable Traitement de surface de la plaque d'appui NA
Matériau de l'aimant Néodyme Traitement de surface de l'aimant NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::70
Hauteur h(mm) 21 Code produit 50328

Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique avec interrupteur d'étanchéité en acier inoxydable LE-1928, le numéro d'article est le suivant: LE-1928.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LE-1928.

Assistance technique