Loquet effleurant avec interrupteur d'étanchéité LE-134

Loquet effleurant avec interrupteur d'étanchéité LE-134
Door catch and door switch with resin cover to suppress dust, along with a waterproof structure

[Features]
· Magnetic catch and door switch are integrated.
· Covered with a resin cover, so generation of dust can be suppressed.
· Uses an IP67 waterproof switch.
· Neodymium with strong absorption power is used.
· Mounting hole is a long hole, so fine adjustment is possible after installation.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LE-134

Référence pièce
LE-134
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.03 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquets magnétiques avec interrupteur Catégorie de type d'aimant Forme carrée Puissance d'adsorption(N) 15
Longueur L(mm) 49 Largeur W(mm) 12 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 3.2 Plaque de maintien Disponible Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Polyacétal Traitement de surface du corps principal NA Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier inoxydable
Traitement de surface de la plaque d'appui NA Matériau de l'aimant Néodyme Traitement de surface de l'aimant NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::80 Hauteur h(mm) 20 Couleur du corps principal Noir
Code produit 50292

Vous vous trouvez sur la page de Loquet effleurant avec interrupteur d'étanchéité LE-134, le numéro d'article est le suivant: LE-134.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LE-134.

Assistance technique