Poignée en J A-11

Poignée en J A-11
[Features]
· Stopper can be adjusted in the range of 17.5 to 36.5 mm.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-11

Référence pièce
A-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.61 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Petites portes de panneau de commande, instrument de mesure, etc. Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Peinture cuite au four en résine acrylique Couleur Noir mat Automatique Type combinaison gauche/droite
Longueur totale(mm) 95 Largeur totale(mm) 40 Hauteur totale(mm) 84.5
Accessoire Fermoir Code produit 03974

Vous vous trouvez sur la page de Poignée en J A-11, le numéro d'article est le suivant: A-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-11.

Assistance technique