Poignée intérieure, A-866

Poignée intérieure, A-866
[Features]
· (A-866-1) Inner handle connecting ø4 rods.
· Easy to install.
· (A-866-2) Inner handle that connects ø3.5 rods

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-866-1

Référence pièce
A-866-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.02 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Poignée intérieure de camion à usage spécifique, machine de chantier, van, etc. Longueur du corps principal(mm) 81 Largeur du corps principal(mm) 133
Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition de surface Finition à la peinture cuite au four de résine de polyuréthane Collier Métal argenté
Type Corps de la poignée Spécifications Poignée intérieure pour liaison avec tige φ4 Code produit 01824

Vous vous trouvez sur la page de Poignée intérieure, A-866, le numéro d'article est le suivant: A-866-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-866-1.

Assistance technique