Inscription
Configurer

Poignée ouverte FA-682 / 1682

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Type

Matériau

Finition

Automatique

Code produit

Quantité minimale de commande
Gâche
Acier inoxydable
Polissage électrolytique
-
60883
1 pièces
Corps principal
Polyamide / alliage de zinc
-
Pour ouverture à gauche
60857
1 pièces
Corps principal
Polyamide / alliage de zinc
-
Ouverture à droite utilisée
60855
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
82.03 €
( 97.62 € )
10 jours ouvrables
132.57 €
( 157.76 € )
10 jours ouvrables
132.57 €
( 157.76 € )
10 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Features]
· The operation of the roller makes it possible to seal the door reliably with a smooth operation feeling (bolting: FA-682-1: 6 mm, FA-682-2: 6.5 mm).
· The resin lever has less heat conduction and is optimal for an industrial oven.
· When the handle turns, you can feel a click at 0° and 60° and it holds the handle.
· For right opening (right turn) and Left opening (left turn)