Poignée à levage étanche à l'air pour fours, FA-681

Poignée à levage étanche à l'air pour fours, FA-681
[Features]
· There is a safety design that creates a gap in the door when you pull the handle toward you which lets steam and hot air escape.
· By pushing the handle lever, the stopper firmly closes the door with a 6 mm stroke.
· Since the receiver is a latch, this is a safety mechanism that does not put a burden on the main body of the oven and the handle, even during improper operation.
· Hold the handle lever rotated 60 degrees to open / close (FA-681-H).
· Push the door lightly to temporarily close it (using FA-681-S-1, FA-681-S-2).
· There is a trigger specification (FA-681-T) It is a lever made of resin which has less thermal conduction.
· For left hand or right hand use (the drawings and photo show right hand use)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-681-1-2-L
FA-681-1-2-R
FA-681-T-1-2-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAutomatique Spécification 2 Code produit

84.78 €

1 10 jours 10Pour ouverture à gaucheSans gâchette60831

84.78 €

1 10 jours 10Ouverture à droite utiliséeSans gâchette60832

99.27 €

1 10 jours -Ouverture à droite utiliséeAvec gâchette60834

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte d'étanchéité d'équipement de cuisine, équipement de test, etc. Type Corps de la poignée Matériau Levier : Polyamide (nylon, polyamide PA6) / base : Alliage de zinc (ZDC)
Finition Base : Placage au chrome (MZCr) Couleur Levier : Noir Spécification 1 Sans fonction de retenue de la poignée
Accessoire Siège de montage, jeu de vis Remarque La gâche est vendue séparément.

Assistance technique