Poignée à serrure colorée A-290

Poignée à serrure colorée A-290
[Features]
· Security design where key cannot be seen from the front.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-290-2

Référence pièce
A-290-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.00 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Grand compartiment extérieur Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Finition cuite au four en résine acrylique Couleur Métal argenté Automatique Type combinaison gauche/droite
Nombre de clés 0900 Longueur totale(mm) 110 Largeur totale(mm) 50
Hauteur totale(mm) 67 Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 7.5 Accessoire Gros écrou, jeu de vis, 1 clés
Code produit 00587 Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure colorée A-290, le numéro d'article est le suivant: A-290-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-290-2.

Assistance technique