Poignée latérale (A-458)

Poignée latérale (A-458)
[Features]
· A handle for installation on the side of a door.
· Installation on the side of the door means that no burden is placed on the door face or on the design of the board interior.
· The degree of tightness can be altered using the catch adjuster (3 levels).
· Can be combined with the high security TAK series of locks.
· For left or right opening use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-458-L
A-458-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAutomatique Code produit

42.05 €

1 10 jours 10Pour ouverture à gauche04289

42.05 €

1 6 jours 10Ouverture à droite utilisée04264

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Revêtement de métal argenté Nombre de clés TAK60 Accessoire Deux clés, siège de réception

Assistance technique